Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm

Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm

2.9 von 5 Sternen2.9(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Untergestell oder feststellbare Rollen
  • Sechs Fächer
  • Birkensperrholz

    Pfiffiges Aufbewahrungsregal im klassischen Design mit sechs vertikal angeordneten Fächern zur Aufbewahrung von Spielsachen, Schulutensilien, Büchern, Ordnern und allem, was schnell griffbereit sein soll, aber dennoch Ordnung halten soll. Das Rico-Regal ist mit Rollen oder einem Untergestell erhältlich
Spezifikation
    • Height:865mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:28kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStorage-unit-Rico-6-comps-1200mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)865
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa