Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x900x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 9 doors 1890x900x550mm

    Google-Übersetzung,
    • Verstärkter Rahmen
    • Vollverschweißte Konstruktion
    • 9 Fächer mit Einlegeböden

    Studentenschließfach mit drei Modulen und drei Fächern in jedem Modul. Jedes Fach hat einen Einlegeboden. Der Rahmen, der Türrahmen und die Türen sind verstärkt und der Schrank verfügt oben und unten über Belüftungsöffnungen.

    Das Studentenschließfach Roz wird in unserer eigenen Fabrik hergestellt. Es ist ein geräumiges und langlebiges Schließfach, das den harten Anforderungen in Schulumgebungen standhält. Das Gestell ist warmweiß pulverbeschichtet und besteht aus vollverschweißtem Stahlblech. Der Rahmen, der Türrahmen und die Türen sind verstärkt, um Stößen standzuhalten. Die Perforationen an der Ober- und Unterseite des Rahmens sorgen für eine hervorragende Belüftung. Die Türen haben einen soliden Türstopper, um zu verhindern, dass sie sich um mehr als 90˚ öffnen. Wählen Sie Laminattüren verstärkt mit einer Blechkante oder Türen komplett aus strapazierfähigem Stahlblech. Jedes Fach hat ein Regal, um Bücher zu halten. Der Raum unter dem Regal bietet Platz für eine Schultasche, einen Helm oder andere persönliche Gegenstände. Bieten Sie Ihren Schülern eine sichere Aufbewahrung, indem Sie Ihre Roz-Schließfächer mit Zylinderschlössern oder Bügelschlössern für Vorhängeschlösser ausstatten
    Spezifikation
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:9

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:116.3kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStudent-locker-roz-3-sections-9-doors-1890x900x550mm
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1890
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)116.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit