Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table ELTON 1200x600x590

Table ELTON 1200x600x590

Google-Übersetzung,
  • Schallabsorbierendes HPL
  • Beine aus Bugholz
  • Abgerundete Ecken

Stilvoller Tisch mit Bugholzbeinen und strapazierfähiger Tischplatte aus praktischem, schalldämmendem HPL, das der täglichen Beanspruchung hervorragend standhält. Der Tisch eignet sich hervorragend als Kantine, Klassenzimmer oder Spieltisch für Kinder jeden Alters.

Spezifikation
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-ELTON-1200x600x590
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)590
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)16.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit