Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Table ELTON semi circular 1200x600x530

Table ELTON semi circular 1200x600x530

Google-Übersetzung,
  • Lärmreduzierendes Linoleum
  • Erhältlich in mehreren verschiedenen Größen
  • Beine aus Bugholz

Stilvoller Tisch mit Beinen aus Bugholz und strapazierfähiger Tischplatte aus schallabsorbierendem Linoleum mit dem Umweltzeichen Nordic Swan, das dem täglichen Gebrauch hervorragend standhält. Der Tisch eignet sich hervorragend als Kantine, Klassenzimmer oder Spieltisch für Kinder jeden Alters.

Spezifikation
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:600 mm

    Table surface:Semi-circle

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:16.15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTable-ELTON-semi-circular-1200x600x530
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)16.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit