Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Archiviert

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Spezifikation
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSchool Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_60_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMobile stages
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit