Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Widespan shelving TOUGH 1800x2000x600mm Metal shelves
Widespan shelving TOUGH 1800x2000x600mm Metal shelves

    Widespan shelving TOUGH 1800x2000x600mm Metal shelves

    Google-Übersetzung,
    • 4 breite Regale
    • Nimmt sperrige Güter auf
    • Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen

    Schwerlast-Weitspannregal für sperrige, hochbelastbare Schüttgüter. Die Regale können beliebig erweitert werden.

    Das Lagerregal Tough ist ein außergewöhnlich belastbares, weitspanniges Regalsystem mit einer robusten Konstruktion. Das Regalsystem ist ideal für die Unterbringung von schweren und sperrigen Gütern. Es eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Dieses Basisteil wird komplett mit vier Fachböden, zwei Endrahmen und acht Stützbalken geliefert. Jedes Regal ist zur einfacheren Montage in kleinere Abschnitte unterteilt: Regale mit einer Breite von 1800 mm haben 6 Regalplatten pro Balkenpaar. Die Endrahmen und Stützbalken bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl, der für eine besonders robuste und langlebige Oberfläche sorgt. Das Grundfeld lässt sich einfach montieren, indem die Tragbalken in beliebiger Höhe in die Lochholme der Endrahmen eingehängt und anschließend die Fachböden auf die Tragbalken gelegt werden. Füße zum Verschrauben des Gerätes mit dem Boden sind im Lieferumfang enthalten. Vervollständigen Sie Ihr Regalsystem mit Anbauteilen und zusätzlichen Einlegeböden, um die Regalbreite zu erweitern und eine optimale Aufbewahrungslösung zu schaffen, die harten Anforderungen standhält. Anbauteile und zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich, siehe Zubehör.
    Spezifikation
    • Height:2000 mm

      Width:1900 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:1800 mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:1000 kg

      Weight:128,1 kg

      Approvals:EN 15512

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWidespan-shelving-TOUGH-1800x2000x600mm-Metal-shelves
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)128.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit