Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO 4 doors 1000x320x2100mm

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Sanft schließende Scharniere
  • Verstellbare Regale
  • Zertifiziert von der schwedischen Möbelfakta

Schrank mit vier Türen.

Spezifikation
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWooden-storage-cabinet-THEO-doors-1000x320x2100mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa