Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

Google-Übersetzung,
  • Aus Edelstahl
  • Einfach zu säubern
  • Vollständig verschweißt

    Werkbank komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Bank ist sehr leicht zu reinigen und eignet sich ideal für Umgebungen, in denen hohe Hygienestandards erforderlich sind, beispielsweise Großküchen, Kantinen und andere Bereiche, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die Höhe der Werkbank ist manuell verstellbar.


Spezifikation
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)820
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa