Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workbench ROBUST 1500x800mm

Workbench ROBUST 1500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Arbeitsplatte aus Hartfaserplatte
  • Manuell verstellbare Beine
  • Große Auswahl an Zubehör

    Robuste Werkbank mit manuell verstellbaren Beinen zur einfachen Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Die Arbeitsplatte ist mit einer ölgehärteten Platte bedeckt und verfügt über eine gewisse Feuchtigkeitsbeständigkeit, wodurch sie für leichtere Werkstattumgebungen geeignet ist. Fügen Sie intelligentes Zubehör hinzu, um Ihre Bank zu vervollständigen.
Spezifikation
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Weight:55.3 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorkbench-ROBUST-1500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)795
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)55.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit