Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable 1200x900x900mm

Worktable 1200x900x900mm

Google-Übersetzung,
  • Mit Regal darunter
  • Lärmreduzierendes Linoleum
  • Zusätzliche Arbeitsfläche

    Robuster, vielseitiger Arbeitstisch mit großer Ablage darunter. Dieser Tisch ist ideal für Klassenzimmer oder Nähsäle in Schulen. Er kann auch als zusätzlicher Tisch oder zur Aufbewahrung verwendet werden. Das Regal darunter ist ein praktischer Ort, um Schulmaterial oder persönliche Gegenstände aufzubewahren
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-1200x900x900mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit