Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbares Gestell
  • Strapazierfähige Laminatplatte
  • Erleichtert den Warenumschlag

    Gestalten Sie Ihre Pack- und Montagearbeiten einfacher und ergonomischer mit einem Packtisch mit Rollen. Der Tisch erleichtert Ihnen die Arbeit, da sich die Waren leicht auf in der Arbeitsplatte integrierten Rollen drehen. Das Gestell ist höhenverstellbar
Spezifikation
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:52.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)52.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit