Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 von 5 Sternen4.1(322 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Inkl. schwarzer Metalltopf
    • Schafft eine angenehme Umgebung
    • Bodenständig

      Künstliche Pflanze aus einem realistisch wirkenden Material, die in Ihrem Büro, Ihrer Kantine oder jedem anderen Innenbereich, in dem Sie Pflanzen haben möchten, eine angenehme Atmosphäre schafft. Diese Pflanze eignet sich als Bodenpflanze oder Raumteiler.
    Spezifikation
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartificial-banana-plant-1500mm
    • ProduktfamilieReception & Lounge
    • ProduktgruppeArtificial plants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)10.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_45_30_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungArtificial plants
    • Klassifizierung32 93 00
    • Format2014TitelPlants
    • OmniClassNummer23-11 27 19
    • OmniClassTitelPlants

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    3.9 von 5 Sternen 3.9 (37)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (5)