Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L
Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L

    Auto self tipping skip AZURE 1700x1215x1045mm, 1100L

    Google-Übersetzung,
    • CE-gekennzeichnet
    • Automatische Entleerung
    • Erleichtert die Mülltrennung

      Kippmulde mit gefederter Druckplatte am Rahmen zum automatischen Kippen, Entleeren, Zurückfahren und Verriegeln.
    Spezifikation
      • Length:1700 mm
      • Height:1045 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:1100 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1200 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:189 kg
      • Testing:CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerauto-self-tipping-skip-azure-1700x1215x1045mm-1100L
    • ProduktfamilieChanging room
    • ProduktgruppeWastebins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1045
    • Breite (mm)1215
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)181
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkips
    • Klassifizierung01 74 00
    • Format2014TitelCleaning and Waste Management
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit