Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Bewegen Sie sich, während Sie arbeiten
    • Leise und leicht zu bewegen
    • Manuelle/automatische Geschwindigkeitseinstellungen

      Gehen und arbeiten Sie gleichzeitig mit unserem Laufband für den Schreibtisch! Das Laufband kann entweder per Fernbedienung oder automatisch durch Ihr eigenes Gehtempo gesteuert werden, über Sensoren im Laufgurt, die Ihr Tempo verfolgen. Das Tischlaufband lässt sich leicht bewegen, flach zusammenklappen und ist im Betrieb geräuschlos
    Spezifikation
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)129
    • Breite (mm)1432
    • Tiefe (mm)457
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTreadmills

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit