Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 von 5 Sternen3.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Magnetisches Whiteboard
    • Flexibel und einstellbar
    • Inklusive Stiftablage

    Funktionelle magnetische Flipchart-Staffelei, die Sie auch als Whiteboard verwenden können. Er bietet Flexibilität dank eines verstellbaren Flipcharthalters und verstellbarer Beine. Eine praktische Stiftablage für Ihre Whiteboard-Stifte ist im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlip-chart-LUCIE
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Nettogewicht (kg)8.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeZz_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPresentation

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit