Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockable sliding door cabinet QBUS, 3 shelves, leg frame, handles, 1636x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 3 shelves, leg frame, handles, 1636x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 3 shelves, leg frame, handles, 1636x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 3 shelves, leg frame, handles, 1636x1200x400 mm

    Lockable sliding door cabinet QBUS, 3 shelves, leg frame, handles, 1636x1200x400 mm

    Google-Übersetzung,
    • Platzsparendes, stilvolles Design
    • Abschließbare Türen zur sicheren Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Platzsparender, abschließbarer Aufbewahrungsschrank mit Schiebetüren, entworfen von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe für eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Der Schrank eignet sich für Büros, Konferenzräume oder Lobbys.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to organise the workplace!
      This versatile storage cabinet is perfect for general storage of everything from books and binders to office supplies or personal belongings.

      The cabinet is fitted with sliding doors that open and close easily. Less space is needed because the doors do not open outwards.

      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes with a base frame, handles and lock.

      Because the handles are recessed, they save space, which is highly beneficial in small spaces, for example in a copy room or corridor. The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Need to enhance your storage? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient work day!


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockable-sliding-door-cabinet-QBUS-3-shelves-leg-frame-handles-1636x1200x400-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)82.18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit