Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockable wardrobe QBUS, with clothes rail, base frame, 2020x800x570 mm
Lockable wardrobe QBUS, with clothes rail, base frame, 2020x800x570 mm
Lockable wardrobe QBUS, with clothes rail, base frame, 2020x800x570 mm
Lockable wardrobe QBUS, with clothes rail, base frame, 2020x800x570 mm

    Lockable wardrobe QBUS, with clothes rail, base frame, 2020x800x570 mm

    Google-Übersetzung,
    • Perfekt zum Aufbewahren von Kleidung
    • Abschließbar für sichere Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Geräumiger, abschließbarer Kleiderschrank, entworfen von AJ Products. Es ist die perfekte Kombination mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine koordinierte Aufbewahrungslösung zu schaffen. Ideal zum Aufbewahren von Taschen, Mänteln und anderen persönlichen Gegenständen.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This spacious wardrobe is ideal for storing personal items in public spaces such as lobbies or reception areas. It is also perfect for office use.

      The wardrobe is extra deep, which means that it has room for storing overnight bags, for example, and also for hanging clothes on hangers.

      Made of laminate, an easy-care, durable material. The laminate is available in several different colours. A base frame, handle and lock are included.

      The handle has an open, easy-to-grip design and is made of powder-coated steel. Powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockable-wardrobe-QBUS-with-clothes-rail-base-frame-2020x800x570-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2020
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)71.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit