Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähige Oberfläche
  • Ohne Rahmen
  • EPD

    Whiteboard in elegantem Design ohne Rahmen oder sichtbare Befestigungen. Die Schreibfläche ist von höchster Qualität und sehr pflegeleicht. Der Karton ist zu 99 % recycelbar, mit einer Metallrückseite, die zu mindestens 50 % aus recycelten Materialien besteht.
Spezifikation
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1190
  • Breite (mm)2490
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Nettogewicht (kg)37.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit