Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Schiebetüren
    • 4 verstellbare Einlegeböden
    • Eingelassene Griffe

      Robuster Büroschrank mit praktischen Schiebetüren, ideal für den Einsatz auf engstem Raum. Der Schrank wird mit verstellbaren Einlegeböden und einem Schloss mit zwei Schlüsseln geliefert
    Spezifikation
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit