Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office chair HURRAY, Low back
Office chair HURRAY, Low back
Office chair HURRAY, Low back
Office chair HURRAY, Low back

    Office chair HURRAY, Low back

    Google-Übersetzung,
    • Ergonomisches Design
    • 100 % recyceltes Polyester
    • Abnehmbare Polsterung

    Einzigartiger Bürostuhl von AJ Products mit hoher Rückenlehne und verstellbarer Kopfstütze. Die Rückenlehne hat eine leicht umschließende Form und folgt der natürlichen Form des Rückens für eine bequeme und ergonomische Sitzposition. Die Armlehnen können in vier Richtungen eingestellt werden.

    Spezifikation
    • You can only find the HURRAY office chair at AJ Products! The chair has several adjustment options and a slightly wrap-around back for extra comfort. The backrest is shaped to support the natural S-curve of the spine and is narrower at the top which allows more movement in the shoulders. Like the backrest, the seat is ergonomically moulded, padded and upholstered with a durable fabric made from recycled material.

      The headrest provides relief for the neck and follows its natural curve for comfort. It can be adjusted both in height and angle. If you prefer the office chair without a headrest, it is easy to remove and use the chair without it! The headrest is covered in PU leather - a material that is easy to wipe down.

      The armrests are adjustable in four directions: height, width, depth and angle.

      The entire office chair is made up of separable parts. This makes it easy to replace worn upholstery for example, instead of buying a brand new office chair. The upholstery is removable and can therefore be washed and also replaced when it is worn out.

      Office chair HURRAY is also available with a low back. Both models complement each other and are ideal for use as desk chairs and in meeting rooms.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroffice-chair-hurray-Low-back
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)465
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)15.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC012213
    • ETIM-NameOffice chair
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit