Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fri™ JH5 Lounge Chair

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5 von 5 Sternen4.5(141 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Sessel Fri™ verleiht jedem Interieur einen markanten, raffinierten Ausdruck. Der vom spanischen Designer Jaime Hayon entworfene Stuhl hat eine weiche, skulpturale Form, die sowohl dem Körper als auch dem Auge schmeichelt.
Spezifikation
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFri-JH5
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeFri™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)905
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)880
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit