Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 von 5 Sternen3.9(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Erzeugt ein angenehmes Licht
    • Bambus gibt ein natürliches Gefühl
    • Geeignet für Büros und Kantinen

      Pendelleuchte aus geflochtenem Bambus. Schafft mit seinem natürlichen Charakter und seiner umweltfreundlichen Ausstrahlung eine angenehme Atmosphäre. Perfekt zum Aufhängen mitten im Raum, über dem Esstisch oder über einer Sofagruppe.
    Spezifikation
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-ZEN
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit