Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School desk ACCESS Adjustable
School desk ACCESS Adjustable

    School desk ACCESS Adjustable

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Leises Laminat
    • Kastendeckel kann geneigt oder flach sein
    • 2 Taschenhaken

    Box Top Schülerschreibtisch mit schalldämpfender Oberfläche. Der Deckel ist etwa 5° abgewinkelt oder kann durch eine Klappe in der Box flach sein. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar und hat 2 Haken.

    Spezifikation
    • Length:650 mm

      Width:550 mm

      Minimum height:700 mm

      Maximum height:900 mm

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Silver

      Stand material:Steel

      Weight:17,3 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchooldesk-ACCESS-Adjustable
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)17.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit