Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing desk QBUS 1800x800mm

Standing desk QBUS 1800x800mm

Google-Übersetzung,
  • Drei programmierbare Höhen
  • Ideal für kleine Räume
  • Mit Antikollisionsmechanismus

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit kompakten Abmessungen – perfekt für kleinere Büros! Der Schreibtisch verfügt über einen T-Rahmen mit einem Antikollisionsmechanismus, der Quetschverletzungen vorbeugt. Die Schreibtischplatte besteht aus strapazierfähigem Laminat.

Spezifikation
    • Length:1800 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Maximum height:1270 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Minimum height:620 mm
    • Stroke length:650 mm
    • Table surface material:Laminate
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:125 kg
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:53 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-desk-qbus-1800x800mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit