Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
Aski Round Table
    AKABA

    Aski Round Table

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ökodesign-Tische mit Mittelsäule, optimiert für maximale Widerstandsfähigkeit, minimierten Materialeinsatz in jeder Ausführung und vermeidet so unnötiges zusätzliches Material. Große Auswahl an Abmessungen von 600 mm bis 1600 mm in verschiedenen Höhen. Alle Größen sind für die Elektrifizierung vorbereitet.

    Spezifikation
    • Base Square or round in S-275 grade steel in several dimensions depending on the top size. Bevelled edges and smoothened surfaces to ensure the optimal adhesion to the paint. Variable widths of sheet from 5mm to 16mm. Powder coated finish. Base prepared for electrification exit.
      Glides Robust polyamide screwed glides. Good slip, high durability and floor protection.
      Column Cylindric steel tube from diameter Ø60mm diameter to Ø100mm diameter, 2mm thick. S-275 grade available in several heights. High precision laser tube cutting. Powder coated finish.
      Metallic finishes epoxy/polyester paint with a thickness of 50-90 microns depending on the colour, ISO 2409 Gt 0 adhesion and ASTM 2794 impact 2.5 joules reverse & direct or chrome finish, composition: 98.4% NI, 1.6% CR, 24.4 micron thickness and UNE EN ISO 2409-96 adhesion, Classification 0
      Electrification, 2 available types. Electrification with 2USB or electrification with 1 electrical outlet + 1 USB A and C.
      Top 19mm melamine, 12mm compact resin, 20mm fenix, 19mm bevelled plywood or 19 mm wood veneer.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraski_round_table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit