Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Google-Übersetzung,
    • Zwei Schubladen
    • Verriegelung von Doppeltüren
    • Ein verstellbarer Einlegeboden

      Ein abschließbarer Werkstattschrank mit einem erhöhten Rand um den oberen Teil, einem verschiebbaren Regal und zwei Schubladen. Kann mit einer Reihe von Zubehörteilen erweitert werden (separat erhältlich)
    Spezifikation
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Industry
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit