Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit QBUS, cabinet + 4 open comps + 4 dwrs + cupboard, leg frame, handles, 1636x2800x420 mm
Storage unit QBUS, cabinet + 4 open comps + 4 dwrs + cupboard, leg frame, handles, 1636x2800x420 mm
Storage unit QBUS, cabinet + 4 open comps + 4 dwrs + cupboard, leg frame, handles, 1636x2800x420 mm
Storage unit QBUS, cabinet + 4 open comps + 4 dwrs + cupboard, leg frame, handles, 1636x2800x420 mm

    Storage unit QBUS, cabinet + 4 open comps + 4 dwrs + cupboard, leg frame, handles, 1636x2800x420 mm

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Bietet flexible und vielseitige Aufbewahrung
    • Abschließbare Türen zur sicheren Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

    Platzsparende Aufbewahrungsmöbel von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe und schaffen Sie eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Das Möbelset besteht aus Schrank, Regalen und Schubladen und eignet sich für Büros, Lobbys und Konferenzräume.

    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical and highly spacious combination provides plenty of storage options with its cabinets, shelves and drawers.

      Perfect for storing anything from binders, newspapers, office supplies or personal belongings and is suitable for a variety of different areas in the workplace, providing clean storage and acting as as partition.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. Base frames and handles for the furniture are included.

      The handles have a neat and easy-grip design, and are easy to use regardless of whether they're mounted vertically or horizontally on the doors. They can be mounted in any position either vertically or horizontally.

      The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-unit-QBUS-cabinet-4-open-comps-4-dwrs-cupboard-leg-frame-handles-1636x2800x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)2800
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)171.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit