Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST

    Student desk ADJUST

    Google-Übersetzung,
    • Höhenverstellbar mit Gasfeder
    • Hochdruck Laminat
    • Fördert die Verringerung der Zeit, die im Sitzen verbracht wird

    Manuell höhenverstellbarer Schülerschreibtisch für Kinder jeden Alters und jeder Körpergröße. Der Schreibtisch bietet einen aktiven Lernbereich, in dem der Schüler die Arbeitsposition leicht ändern kann - ideal für eine verbesserte Durchblutung und Konzentration. Tischplatte aus Hochdrucklaminat.

    Spezifikation
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)19.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit