Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm
Wooden screen FREE 940x1720mm

    Wooden screen FREE 940x1720mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfaches und stilvolles Screening
    • Linienmuster oben
    • Alugrau lackierte Füße

    Erschwingliche und praktische Trennwände aus Holz, die den Raum leicht aufteilen und Privatsphäre bieten.

    Spezifikation
    • Height:1740mm

      Width:940mm

      Material:Veneer

      Weight:23kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWooden-screen-FREE-940x1720mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1720
    • Breite (mm)940
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit