Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Collage EcoSUND®
Archiviert

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. Collage is manufactured in several standard formats. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Spezifikation
  • Available in more sizes. W: 600 H: 600, W: 1200 H: 600, W: 1200 H: 900, W: 1200 H: 1200 and W: 1600 H: 1200.

    Specification Text

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black. Ordered separately. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed on both sides with: Hush/Acoustic nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    ____________________________________________________________________________________________

    Standard measurements: W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 120

Technische Spezifikation
  • Referenznummercollage
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit