Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Effekt EcoSUND®
Effekt EcoSUND®

    Effekt EcoSUND®

    Google-Übersetzung,
    Eine effektive Möglichkeit, die Akustik eines Raums zu verbessern, ohne bestehende Installationen wie Lüftung, Kabel, Beleuchtung usw. ändern zu müssen, ist die Montage von Effect-Deckenabsorbern. Mit einer gleichmäßigen Verteilung basierend auf den Anforderungen des lokalen Bereichs wird es zu einer erschwinglichen Lösung, die eine große Audiostreuung in Längsrichtung des Raums reduziert. Passen Sie Ihre Absorptionsmittel an, indem Sie aus drei Kernmaterialien wählen und sie mit dem Hush-Textil laminieren, das in mehreren verschiedenen Farben erhältlich ist. Effekt wird in drei Standardgrößen hergestellt und hat eine Dicke von 50 mm für eine gute Schallabsorption. Effekt wird an Drahtschnüren aufgehängt, die sich verbinden und eine Wand bilden. Eine preisgünstige Lösung, die in kleineren Räumen die Schallausbreitung in der Länge des Raumes und in Teilen des Raumes stark reduziert. Entwerfen Sie Ihren einzigartigen Raumteiler, indem Sie aus drei verschiedenen Kernmaterialien, sechs verschiedenen Aufhängeschnüren und einer Vielzahl von Farben aus dem Hush-Textil wählen. Da das Design des Produkts zum Klettern herausfordern kann und das Produkt dafür nicht geeignet ist, wird Effect nicht für Schule und Betreuung empfohlen.
    Spezifikation
    • Availabe in more widths. W: 300, 600 and 900.

      Specification Text

      Vertical hanging sound absorbant for ceilings, made from EcoSUND. 

      Mounting: can be interconnected with hangwires. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below).

      Available dressed in Hush or raw. E.g. 567 (67046)

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 1200x900 = 6

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      1200x300x50 || 1200x600x50 || 1200x900x50

      For customized measurements, contact Götessons.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummereffekt
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit