Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN THE GRID FOR GRIDS
IN THE GRID FOR GRIDS
    Archiviert

    IN THE GRID FOR GRIDS

    With its design and non-traditional materials, IN THE GRID is a new accessory for your grid sub-ceiling. IN THE GRID is a decorative mesh grid in silver or brass that is mounted directly in the sub-ceiling grid and adds a luxurious touch to the room. Available in two sizes it can be combined with one or two Tiles respectively. To match the rest of the room’s interior, all of our EcoSUND TILES can be used with IN THE GRID: TILES in Nova, Hush or in white, black, grey or brown EcoSUND, RAW Edition.
    Spezifikation
    • IN THE GRID is manufactured in standard sizes 593x593x4 mm and 1193x593x4 mm to fit sub-ceiling grids. IN THE GRID is available in silver and brass. Mounted directly in T-24 grids.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit