Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFF THE GRID FOR GRIDS
OFF THE GRID FOR GRIDS
    Archiviert

    OFF THE GRID FOR GRIDS

    With OFF THE GRID uspended from the ceiling, your room will get an extra design feature. Add an eye-catching detail to the room and suspend an OFF THE GRID from the ceiling. Add TILES EcoSUND for a sound-absorbing effect and combine with lamps and plants from our lighting and plant range. The wire grid is made of 5 mm thick steel and available in silver or brass and in two different sizes.
    Spezifikation
    • OFF THE GRID is manufactured in the standard formats 1200x600x50 mm and 1200x1800x50 mm to fit our sound absorbers to be placed in the suspended grid. OFF THE GRID is available in silver and brass.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit