Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stark sportabsorbent
Stark sportabsorbent
Stark sportabsorbent
    Archiviert

    Stark sportabsorbent

    STARK improves acoustics and has a rugged wire mesh to protect the absorber. STARK is mainly used in sports centers and in rooms with low ceilings at risk of being damaged. STARK is built for harsh and noisy environments such as sports halls where ball hits and tackles would otherwise damage the sound absorbers. The sturdy wire grid holds the absorbent securely in place. STARK is an effective sound absorber manufactured by EcoSUND consisting of recycled PET.
    Spezifikation
    • STARK is manufactured in a standard format with various wire grilles for ceiling or wall mounting. The absorbent is 50 mm thick for good sound absorption and is made from our unique core material EcoSUND. • 1200x900x50 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStark-sportabsorbent
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit