Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Archiviert

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND.
    Spezifikation
    • Specification text

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed in both sides with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black. Ordered separately.

       

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstoryboard
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit