Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TILES ECOSUND GRID CEILING ABSORBENT
Archiviert

TILES ECOSUND GRID CEILING ABSORBENT

TILES ECOSUND improves the acoustics, emits no irritant fibres and is not affected by moisture. TILES EcoSUND is suitable in offices and schools as well as in sensitive environments such as laboratories. TILES EcoSUND is made of EcoSUND which consists of recycled PET. TILES EcoSUND is a suitable choice wherever good acoustics with short reverberation is desired. The product is an effective sound absorber and since all ceilings cover a large surface of any room, positive effects are dramatic. TILES EcoSUND fits well in sensitive environments thanks to the EcoSUND material that withstands moisture and does not emit irritating fibers or adhesives.
Spezifikation
  • TILES EcoSUND is manufactured in two standard formats. The absorbent is available in 20, 40 and 50 mm thickness for good sound absorption. The core material consists of our unique core material EcoSUND. The product can also be supplemented with berries. 593x593x20 mm 593x593x40 mm 593x593x50 mm 593x1193x20 mm 593x1193x40 mm 593x1193x50 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTILES-ECOSUND-GRID-CEILING-ABSORBENT
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)593
  • Breite (mm)593
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit