Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Google-Übersetzung,
    Die schlanke, drehbare LED-Röhrenpendelleuchte 12100-R1 von Alcon Lighting bietet präzises Licht für Büros, Gastronomiebetriebe, Studios, Galerien, Lagerhallen und moderne Wohnräume. Die 1-Zoll-Röhrenpendelleuchte lässt sich um 360° schwenken und ermöglicht so eine gezielte Lichtausrichtung. Sie ist in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 3500 K und 4000 K sowie in drei Lichtstärken (307, 596 oder 830 Lumen pro Fuß) erhältlich. Die Leuchte ist in Längen von 2, 3, 4 und 6 Fuß sowie in den Ausführungen Weiß, Schwarz und gebürstetes Aluminium verfügbar. Sie eignet sich für die Reihenschaltung und ist mit ELV-, TRIAC- und 0-10V-Dimmung kompatibel. Diese vielseitige Röhrenpendelleuchte vereint elegantes Design, hohe Leistung und flexible Gestaltungsmöglichkeiten für die Innenbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Construction: Extruded anodized aluminum

      Max run: Linkable continuous run length up to 20 ft.

      Finish: White, black, brushed aluminum

      Mounting: Suspended with a 5’ aircraft cable, available with optional 5” or 2” canopy

      Mounting accessories: Double-end connector, angled connector (non-power and power)

      Rotation: 360° smooth fixture rotation for directional aiming

      Voltage: 24V

      Wattage/lumens: 3W/307 lm, 5W/596 lm, 7W/830 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      External driver: 0-10V, ELV and TRIAC

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hrs

      Listing: cETLus

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12100-r1-tube-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten