Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S
Wave S

    Wave S

    4.0 von 5 Sternen4.0(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    „Gelangweilt davon, hetero zu sein“

    Wenn Straight nicht dein Ding ist, bist du auf der richtigen Seite.

    Von der klassischen Form bis hin zu einer künstlerischen Zeichnung mit unregelmäßigen Linien und runden Objekten gibt Ihnen Wave das Privileg, es so groß und fett zu machen, wie Sie möchten. Verwenden Sie einen Viertel- oder Achtelkreis und kombinieren Sie ihn mit den geraden Linien von Gyon, um etwas völlig Einzigartiges zu schaffen, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Wave ist die perfekte Wahl für große, fließende Räume, da es die Architektur leicht verfolgen kann und Ihren Besuchern einen Grund gibt, nach oben zu schauen.

    Spezifikation
    • Luminaire luminous flux: 752 lm - 8284 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWave_S
    • ProduktfamilieLinear & Systems
    • ProduktgruppeWave
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit