Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight
Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Slim LED Ring Pendant Chandelier Uplight/Downlight

    Google-Übersetzung,
    Die große, schlanke LED-Ringpendelleuchte 12253 von Alcon Lighting bietet helles, farbintensives Licht (CRI) für die Beleuchtung von Geschäfts-, Wohn- und Gastronomiebereichen. Die 2,5 cm große, mattierte Acrylglaslinse sorgt für blendfreies Licht in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das in Durchmessern von 60 cm bis 420 cm erhältlich ist. Die Pendelleuchte unterstützt statische Farbtemperaturen von 3000 K bis 4000 K mit Dimmfunktion bis 1 % oder optional RGBW-Farbwechseltechnologie. Dank des vor Ort verstellbaren Stahlseilsystems kann die Leuchte mittig oder separat montiert werden. Die Pendelleuchte wird mit einem universellen 120-277-V-Treiber betrieben, optional ist eine Notstromversorgung möglich. Sie wird in den USA gefertigt und eignet sich daher ideal für Büros, Einzelhandel, Hotels und Restaurants.
    Spezifikation
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12253-ring-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit