Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light
Cylinder LED Pendant Light

    Cylinder LED Pendant Light

    Google-Übersetzung,
    Die zylindrische LED-Pendelleuchte 12303 von Alcon Lighting bietet präzises Downlighting für gewerbliche, private und architektonische Innenräume. Der 7,6 cm (3 Zoll) große Zylinder verfügt über ein elegantes, feuchtraumgeeignetes Gehäuse mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 90. Die Farbtemperatur lässt sich von 3100 K bis 2000 K dimmen und bietet Optionen wie eine feste Temperatureinstellung oder einen sanften Dimmmodus. Die Leuchte ist kompatibel mit 3-adrigen ELV-, 2-adrigen Glühlampen- und 5-adrigen 0-10V-Dimmern und bietet vielseitige, hochwertige Beleuchtung für Büros, Einzelhandelsflächen, Gastronomiebetriebe und moderne Wohnräume.
    Spezifikation
    • Construction: Spun aluminum housing

      Cylinder: D 3.75", H 6.75"

      Canopy: D 4.375", H 2.25"

      Finish: White, silver, black

      Regressed depth: Approx. 1/2"

      Beam spread: 70° flood installed, 38° narrow flood, 27° spot included

      Mounting: 8' field-adjustable aircraft cable or 12" stem standard, specify in 12" increments up to 84"

      Lumens: 1500 lm nominal. Warm Dimming 1300 lm

      Wattage: 30W

      Color temperature (CCT): Static CCT of 2700K, 3000K, 3500K or 4000K. Warm dimming (2000K–3100K)

      Voltage: 120-277V 50/60 Hz

      Driver: 120-277V (Universal)

      Power factor: >0.9

      THD: <20%

      Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to +40°C)

      CRI: 90+

      Life: 50,000 hours (L70)

      Warranty: 5 Years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp locations, Title 24 JA8-2022, FCC, Assembled in USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12303-cylinder-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit