Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light
Architectural Linear LED Track Light

    Architectural Linear LED Track Light

    Google-Übersetzung,

    Die architektonische LED-Schienenleuchte 13150 von Alcon Lighting bietet vielseitige lineare und wandflutende Beleuchtung für gewerbliche Innenräume. Die aus robustem Aluminium-Druckguss gefertigte Leuchte ist in Längen von 60 cm und 120 cm erhältlich und verfügt über eine matte Linse. Optional sind asymmetrische oder doppelt asymmetrische Linsen für eine präzise Wandflutung verfügbar. Die einstellbaren Farbtemperaturen (3000 K, 3500 K, 4000 K) sorgen für eine Farbwiedergabe (CRI) von über 90 und sind mit 2-Draht-TRIAC- und 3-Draht-ELV-Dimmern kompatibel. Die Energy Star-zertifizierte und sowohl vertikal als auch horizontal montierbare LED-Schienenleuchte eignet sich ideal für Konferenzräume, Galerien, Verkaufsflächen, Hotels, Restaurants und andere gewerbliche Umgebungen. Kompatibel mit H-Schienen; Schienenkanal separat erhältlich.

    Spezifikation
    • Construction: Die-cast aluminum

      Length/wattage/lumens: 2"/20W/1600 lm, 4"/40W/3200 lm

      Finish: Black, white, silver

      Lens: Symmetrical frosted lens standard. Optional single and double asymmetric lenses are available

      Mounting: Compatible with H-style tracks only. Track not included.

      CRI: 90+

      Voltage: 120V

      Dimming driver: ELV

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Listings: cULus, Energy Star

      Optional features: Single asymmetric lens, double asymmetric lens, wall wash visor

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13150-linear-track-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeTrack Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit