Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series
Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Architectural Adjustable Recessed LED Downlight Series

    Google-Übersetzung,

    Die Einbauleuchtenserie 14119 von Alcon Lighting bietet eine aufeinander abgestimmte Familie von LED-Einbauleuchten für Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel, Wohngebäude und Galerien. Die Serie ist auf drei Lichtverteilungsarten ausgelegt – direktes Downlight, Punktlicht und Wandflutung – und sorgt so für eine ausgewogene Allgemeinbeleuchtung, präzise Akzentbeleuchtung und gleichmäßige vertikale Ausleuchtung bei gleichzeitig einheitlicher Deckenästhetik im gesamten Projekt.

    Die Serie ist mit runden 2-Zoll- und 3-Zoll-Rund- und Quadratöffnungen erhältlich und bietet rahmenlose, schwarze oder weiße Flanschkonfigurationen mit einstellbarer Ausrichtung für vielfältige architektonische Anwendungen. Verschiedene Lichtstrompakete, statische oder warmweiße Dimmoptionen und Dimmtreiber gewährleisten Flexibilität bei der Spezifikation für Neubau-, Renovierungs- und Umbauprojekte.

    Optionale Notstromversorgung, vorschriftskonforme Konfigurationen und die Eignung für feuchte und nasse Umgebungen unterstützen anspruchsvolle gewerbliche Innenräume, versenkte Außenanwendungen und feuchte Innenräume, einschließlich Spas.

    Spezifikation
    • Construction: Forged aluminum housing with architectural-grade trim options designed for commercial recessed ceiling installations.

      Apertures: 2-inch and 3-inch

      Shape: Round and square

      Trim options: Trimless, black trim flange, white trim flange

      Mounting: New construction frame kit (IC and Non-IC), remodel non-IC driver box with spring clips

      Wattage: 5/8/10/13/16/19W selection swtich; 2-inch only available up to 16W

      Color temperature: 2700, 3000, 3500, 4000K static color temperature or Warm Dimming (2000K-3000K)

      Light distributions: Adjustable direct downlight, pinhole, and wall wash for precision accent lighting and wall illumination (360º rotation, up to 30º tilt)

      CRI: 90+

      Lumens: Up to 1072 lm (2") and 1700 lm (3")

      Dimming driver: TRIAC & 0-10V (Dim to 1%) Internal

      Emergency battery: External 90 min. w/ test switch

      Voltage: 110–277V AC

      Operating temperature: -4°F to +104°F

      Power factor: >0.9

      Total harmonic distortion: <20%

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years Carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus listed for damp and wet locations. Class 2 high-efficiency driver

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14119-adjustable-recessed-downlight
    • ProduktfamilieIndoor-Outdoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit