Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod
Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Rotatable LED Lighted Closet Rod

    Google-Übersetzung,
    Die drehbare LED-Kleiderstange 14205 von Alcon Lighting sorgt für eine effiziente und farbintensive Beleuchtung von Schränken und Abstellräumen. Die matte Linse liefert Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 und einem Abstrahlwinkel von 120°. Die Leuchtstange lässt sich innerhalb der Halterungen um 360° drehen und ermöglicht so eine präzise Ausrichtung der Beleuchtung. Das System ist für die Nachrüstung konzipiert, beinhaltet einen externen Treiber und wird in den USA gefertigt. Es verbessert die Sichtbarkeit und setzt hängende Gegenstände optimal in Szene.
    Spezifikation
    • Lengths: 4', 8', custom

      Max run: 8', field-cuttable in 1/16" increments

      Finish: Silver, bronze, black

      Voltage: 24V DC LED Fixture

      Wattage: 4W

      Lumens: 440 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus Listed, CA Title 24. Assembled in the USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14205-lighted-closet-rod
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeWall Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit