Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light
Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Low Bay RLM Industrial LED Dome Pendant Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Pendelleuchte 15240 RLM von Alcon Lighting bietet effiziente und leistungsstarke Beleuchtung für Gewerbe- und Industrieräume wie Lagerhallen, Sporthallen und Produktionsstätten. Die Serie umfasst Modelle mit 8, 10 und 16 Zoll Durchmesser, robusten Schirmen aus gedrehtem Aluminium und tiefsitzender Optik für blendfreies Licht mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Die Leuchten liefern Lichtströme von 2.200 bis 3.800 Lumen mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 und Farbtemperaturen von 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Jede Pendelleuchte verfügt über einen kompakten Baldachin mit integriertem Universal-Dimmtreiber (0–10 V Dimmung bis 10 %) und eine standardmäßige 96-Zoll-Aufhängung. Für unterschiedliche Deckenhöhen sind Verlängerungsstangen oder Kabel erhältlich. Die RLM-Leuchtenserie erfüllt die Anforderungen von Title 24 und ist Energy Star-zertifiziert. Sie wird in den USA gefertigt und ist ideal für Industrieräume geeignet. Optional ist eine Notstromversorgung verfügbar.
    Spezifikation
    • Construction: Heavy-duty spun aluminum alloy and integral driver in shade

      Shade finish: White outer/white inner, black outer/white inner, gunmetal outer/white inner)

      Mounting: 96" or 240" adjustable aircraft cable, 12" to 96" stem

      Voltage: 120/277V, 50/60Hz

      Dimming: ELV & 0-10V (dims to 10%), TRIAC (dims to 20%)

      Emergency backup: Optional external-mounted battery with a test Switch; operates for 90 minutes when fully charged

      CRI: 90+

      Beam Angle: 100°

      Life: 61,000 hours at L70

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included)

      Listings: cULus Listed for damp locations, ENERGY STAR certified, Complies with California Title 24 JA8-2022, Assembled in the USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15240-dome-pendant-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit