Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ ist AHRI-zertifiziert® im Rahmen des LLBF-Zertifizierungsprogramms (Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers) und gewährleistet so die Einhaltung der Produktspezifikationen hinsichtlich der Wärmeleistung. Die gelöteten Plattenwärmetauscher der Alfa Laval CB-Serie bieten effiziente Wärmeübertragung bei geringem Platzbedarf.

Spezifikation
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Technische Spezifikation
  • Referenznummercb112aq
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeBrazed plate heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)191
  • Breite (mm)616
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit