Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
Vertiv™ CoolChip CDU, 600
    Vertiv

    Vertiv™ CoolChip CDU, 600

    Google-Übersetzung,

    Der Vertiv CoolChip CDU 600 wurde für die Flüssigkeitskühlung in hochdichten Umgebungen entwickelt und eignet sich für Direct-to-Chip- und Hintertürkühlungsanwendungen, um eine einfache und kostengünstige Bereitstellung in jedem Rechenzentrum zu ermöglichen. Der Vertiv CoolChip CDU verwendet ein Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Wärmetauscherdesign, sodass Sie die Vorteile flüssigkeitsgekühlter Server nutzen können, um höhere Rackdichten effizienter zu unterstützen und gleichzeitig optimale Systembedingungen aufrechtzuerhalten.

    Spezifikation
    • As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a serious challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU (the next generation of the Vertiv Liebert XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. When you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense applications, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertiv-cdu-600
    • ProduktfamilieVertiv™ CoolChip CDU
    • ProduktgruppeCDU - Coolant Distribution Unit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.7
    • Breite (Inches)23.6
    • Tiefe (Inches)47.4
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Nettogewicht (lbs)946
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
    • ETIM-CodeEC002500
    • ETIM-NameNetwork cabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung27 21 00
    • Format2014TitelData Communications Network Equipment
    • OmniClassNummer23-33 19 11 11
    • OmniClassTitelRefrigerant Liquid
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit