Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval T20
Alfa Laval

Alfa Laval T20

4.2 von 5 Sternen4.2(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die industrielle Produktlinie von Alfa Laval umfasst eine breite Palette an Wärmetauschern für nahezu alle Branchen. Dieses Modell eignet sich für Heiz- und Kühlanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahlindustrie sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 890/3916
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276, C-2000, Ni, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM  
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C-276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 200 mm  
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16   
    EN 1092-1 DN200 PN25 
    EN 1092-1 DN200 PN40  
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 400 NPS 8

Technische Spezifikation
  • Referenznummert20
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2146
  • Breite (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit