Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval TL35
Alfa Laval

Alfa Laval TL35

Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die industrielle Produktlinie von Alfa Laval umfasst eine breite Palette an Wärmetauschern für nahezu alle Branchen. Dieses Modell eignet sich für Heiz- und Kühlanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahlindustrie sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 2425/10675
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435 
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C276, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM   
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 350 mm  
    EN 1092-1 DN300 PN10 
    EN 1092-1 DN350 PN10
    EN 1092-1 DN300 PN16
    EN 1092-1 DN350 PN16
    EN 1092-1 DN300 PN25  
    EN 1092-1 DN350 PN25
    EN 1092-1 DN300 PN40
    EN 1092-1 DN350 PN40 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 12 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 14
    ASME B16.5 Class 300 NPS 12
    ASME B16.5 Class 300 NPS 14 
    ASME B16.5 Class 400 NPS 12
    ASME B16.5 Class 400 NPS 14

Technische Spezifikation
  • Referenznummertl35
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3210
  • Breite (mm)1154
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien