Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alfa Laval TS50
Alfa Laval

Alfa Laval TS50

Google-Übersetzung,

Haben Sie Ihren Alfa Laval Wärmetauscher korrekt konfiguriert? Bitte besuchen Sie vor dem Herunterladen unser PHE Select-Tool unter:


www.alfalaval.com/phe-select/

Die industrielle Produktlinie von Alfa Laval umfasst eine breite Palette an Wärmetauschern für nahezu alle Branchen. Dieses Modell eignet sich für Heiz- und Kühlanwendungen in unterschiedlichsten Bereichen und ist mit einer großen Auswahl an Platten- und Dichtungstypen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind Biotechnologie und Pharmazie, Chemie, Energie und Versorgung, Lebensmittel und Getränke, Haushalts- und Körperpflege, Klimatechnik und Kältetechnik, Maschinenbau und Fertigung, Schifffahrt und Transport, Bergbau, Mineralien und Pigmente, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Halbleiter und Elektronik, Stahlindustrie sowie Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Spezifikation
  • Pressure vessel codes 
    ASME 
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m3/h/GPM): 4850/21352
    Max design pressure PED (barg/psig): 25/362
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM
    Flange connections (lined): stainless steel, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 500 mm
    EN 1092-1 DN500 PN25  
    ASME B16.5 Class 300 NPS 20

Technische Spezifikation
  • Referenznummerts50
  • ProduktfamilieHeat exchanger
  • ProduktgruppeGasketed plate and frame heat exchangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3713
  • Breite (mm)1550
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmetauscher
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameHeat exchangers
  • UNSPSCCode40101802
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_38_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate heat exchangers
  • Klassifizierung23 57 00
  • Format2014TitelHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 23 13
  • OmniClassTitelPlate and Frame Heat Exchangers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien