Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro
Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro

    Griferia Monocontrol para Lavaplatos Edge Negro

    Google-Übersetzung,
    La Linea EDGE-Wasserhähne mit modernem Design in verschiedenen kombinierbaren Farben: Schwarz. Die Wasserhähne sind in einem einzigen Messinggussrohr eingebaut, auslaufsicher und korrosionsbeständig, mit einem hochwertigen Neoperl-Luftsprudler, der Wasser spart und mit einem Wasserverbrauch von 4,5 Litern pro Minute hocheffizient ist. Sie umfassen 60 cm lange Edelstahlkupplungen und Messinganschlüsse mit Gewinde für eine einfache Installation. Bleifreie Wasserhähne. *Die Farben auf den Fotos sind Richtwerte und stellen keine exakte Reproduktion des Produkts dar. Verwenden Sie keine scheuernden Produkte oder Elemente, Säuren oder Lösungsmittel. Für die Reinigung müssen Sie Wasser und ein trockenes Tuch verwenden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135049766
    • ProduktfamilieLinea sanitaria
    • ProduktgruppeGrifería
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChromium Steel
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Ecuador
    USA
    Kolumbien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit